配套产品
配套产品
系统电缆
1
型号: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1
产品详情
标识
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 原件 配电箱
  • 规格
    Cablu master pre-asamblat
    Cu LED verde/galben
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯结构 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
  • 端口总数 8
  • 针数 4
技术参数
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 1
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Nu este inclus
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质 Nichel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,710 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140277236
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501