Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
52
部品番号: 09 07 005 0010 000
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
分配箱
マスターケーブルM12、8ピン
コンタクト数: 3
ポート総数: 4
ノート
Compare
部品番号: 09 07 005 0010 000
har-SAB M8/4/3p M12/8p w/o LED
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
系统电缆
52
製品詳細
名称
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント 分配箱
  • 仕様 マスターケーブルM12、8ピン
バージョン
  • ポート総数 4
  • コンタクト数 3
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • 定格電圧
    10 V DC
    30 V DC
  • 使用温度範囲 -25 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • ポートごとのチャネル数 2
  • 回路ロジック PNP
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140276550
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare