登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
System Cables
52
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
09 07 005 1010 000
型号: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M12,8 针
针数: 3
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ronde connectoren M8
Element
Verdelingsboxen
Specificatie
Masterkabel M12, 8-polig
Versie
Aantal poorten
6
Aantal contacten
3
Technische eigenschappen
Nominale stroom
6 A
Nominale spanning
10 V AC
30 V AC
Beperkt de temperatuur
-25 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP67
Aantal kanalen per poort
1
Logisch circuit
PNP
Materiaaleigenschappen
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140276710
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found