配套产品
配套产品
System Cables
52
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2010 000
har-SAB M8/8/3p PAC 10m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
52
产品详情
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie Voorgemonteerde hoofdkabel
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Kernstructuur 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Aantal poorten 8
  • Aantal contacten 3
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 1
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140276789
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501