配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 6001
har-bus HM AB-Shroud AB 19 ; X=3,1
har-bus HM AB-Shroud AB 19 ; X=3,1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
AB型, 19 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 6001
har-bus HM AB-Shroud AB 19 ; X=3,1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-bus® HM
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Type AB
    19 positioner
Tekniske egenskaber
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 3,5 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140122505
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400