har-
bus
®
HM Hard metric连接器
...
大电流连接器
弯式公连接器
17 61 004 2104
型号: 17 61 004 2104
har-bus HM Power 4p male MMLM PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 20 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 61 004 2104
har-bus HM Power 4p male MMLM PL2
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
har-
bus
®
HM
标识
Power
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
压接终端
连接方式
主板到子插件板
针数
4
插针布局
M / L / M / M
前接触针位置
3
包装内容
管
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
3 mm
针间距(插拔端)
3 mm
额定电流
20 A
放电距离
> 2.3 mm
爬电距离
> 2.3 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 1 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 16 N
拔出力
≥ 2 N
性能等级
2
测试电压U
r.m.s.
1.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
30
净重
5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140198678
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11