配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 5004
HAR-BUS HM SHROUD B19, 4.0MM
HAR-BUS HM SHROUD B19, 4.0MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
B型, 19 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 5004
HAR-BUS HM SHROUD B19, 4.0MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-bus® HM
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    Type B
    19 positions
Données techniques
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌4 mm ±0,4 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 1,7 g
  • Pays d'origine Finlande
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140122499
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400