登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
33 15 243 0100 376
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Соединитель 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Соединитель 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
标识
类别
系统布线
系列
har
-flex
®
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
har
-flex
®
母连接器
连接器2
har
-flex
®
母连接器
不同的连接器方向
电缆类别
铜质电缆 扁平
版本
电缆长度
0.1 m
芯数
32
芯结构
32x AWG 30
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
0.01 kg
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140245259
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found