配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 377
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria har-flex®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector mamă
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector mamă
    Direcţie diferită a conectorilor
  • Tip cablu Cablu de cupru (plat)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 50
  • Structură miez 50x AWG 30
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140245464
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600