登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
33 15 243 0100 148
型号: 33 15 243 0100 148
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 148
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Steckverbinder 1
har-flex IDC fem 68pos PL1
Steckverbinder 2
har-flex IDC fem 68pos PL1
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
har
-flex
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
har
-flex
®
母连接器
Steckverbinder 2
har
-flex
®
母连接器
相似连接器方向
Kabeltyp
铜质电缆 扁平
Ausführung
Kabellänge
0.1 m
Anzahl der Adern
68
Adernaufbau
68x AWG 30
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
灰色
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
不包含
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
15,2 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140245600
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found