登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
33 15 243 0200 122
型号: 33 15 243 0200 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (lapos)
Kábelhossz: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 122
har-flex, 68p, with sr, PVC, L=200mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 68pos PL1
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
har
-flex
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Conector 2
har
-flex
®
Conector mamă
Cu protecţie suprasolicitare
Direcţie diferită a conectorilor
Tip cablu
Cablu de cupru (plat)
Versiune
Lungimea cablului
0,2 m
Număr de miezuri
68
Structură miez
68x AWG 30
Caracteristici tehnice
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1,27 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nem része
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
24,4 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140150188
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Német)
PDF (Dán)
PDF (Francia)
PDF (Olasz)
PDF (Cseh)
PDF (Spanyol)
PDF (Japán)
PDF (Holland)
PDF (Angol)
PDF (Koreai)
PDF (Lengyel)
PDF (Svéd)
PDF (Török)
PDF (Egyszerűsített kínai)
PDF (Kínai (hagyom.))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found