登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
33 15 243 0200 382
型号: 33 15 243 0200 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
1. csatlakozó
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
2. csatlakozó
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
har
-flex
®
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
har
-flex
®
Anya csatlakozó
Törésgátlóval
2. csatlakozó
har
-flex
®
Anya csatlakozó
Törésgátlóval
Azonos csatlakozási irány
Kábeltípus
Rézkábel (lapos)
Verzió
Kábelhossz
0,2 m
Kábel erek száma
6
Magfelépítés
6x AWG 30
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Antimon-trioxid
Ólom
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140244818
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity