配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série har-flex®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    har-flex®
    Connecteur femelle
  • Connecteur 2
    har-flex®
    Connecteur femelle
    Direction similaire du connecteur
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 6
  • Structure du conducteur 6x AWG 30
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140244795
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600