登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
33 15 243 0100 386
型号: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 80pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 80pos PL1
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector fêmea
Com alívio de tensão
Conector 2
har
-flex
®
Conector fêmea
Com alívio de tensão
Direção de conector semelhante
Tipo de cabo
Cabo de cobre (plano)
Versão
Comprimento do cabo
0,1 m
Número de núcleos
80
Estrutura central
80x AWG 30
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140245723
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity