配套产品
配套产品 新
型号: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
har-flex Board IDC 34p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Typy akcesoriów Odciążka kablowa
Wersja
  • Liczba kontaktów 34
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła wycofania > 20 N
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140837775
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较