配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
2
型号: 15 39 042 0601 234
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌1.14 A
插针: 42
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 042 0601 234
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Elément Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 42
  • Contenu du kit Bande & Bobine
Données techniques
  • Section de conducteur [AWG] AWG 30
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1,27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 0,635 mm
  • Intensité nominale ‌ 1,14 A
  • Intensité nominale @ 85 °C
  • Distance d'isolement ‌ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ‌ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement > 2,11 x 109 Ω
  • Résistance de contact < 10 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,91 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 600
  • Pays d'origine Chine
  • GTIN 5713140569737
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较