Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
har-flex Board IDC 50p cable guide

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 15 39 050 0602 000
har-flex Board IDC 50p cable guide
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 电缆导轨
版本
  • 针数 50
技术参数
  • 针间距(接线端) 0.635 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 600
  • 净重 0.536 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140837447
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta