配套产品
配套产品
型号: 15 04 120 2401 333
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 120
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 120 2401 333
har-flex HD-Card Edge 120 THR PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione HD-Card Edge
  • Elemento Corpo connettore
  • Caratteristiche Metodo di collegamento dei piedini: THR
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 120
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,8 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 0,8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Corpo connettore
    ≥0,1 mm Scheda figlia
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Corpo connettore
    ≥0,1 mm Scheda figlia
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 85 N
  • Forza di prelievo ≥ 24 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 200
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ≤ 0,15 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140205734
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Link
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较