登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
15 04 140 2401 333
型号: 15 04 140 2401 333
har-flex HD-Card Edge 140 THR PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 140
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 140 2401 333
har-flex HD-Card Edge 140 THR PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flex®
Identification
HD-Card Edge
Elément
Connecteur
Caractéristiques
Méthode de raccordement des dispositifs de retenue : THR
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Nombre de contacts
140
Contenu du kit
Exemple
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
0,8 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
0,8 mm
Taux de transmission de données
25 Gbit/s
Distance d'isolement
≥0,2 mm Fond de panier
≥0,53 mm Connecteur
≥0,1 mm Carte fille
Ligne de fuite
≥0,2 mm Fond de panier
≥0,53 mm Connecteur
≥0,1 mm Carte fille
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 100 N
Force d'arrachement
≥ 28 N
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 200
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Conformément à la norme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanarité des contacts
≤ 0,15 mm
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
17,9 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140205741
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Liens
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos