配套产品
配套产品
型号: 15 03 060 2601 333
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 SAMPLE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 60
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 060 2601 333
har-flex HD-Card Edge 60p SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 HD-Card Edge
  • エレメント コネクタ
  • 特長 ホールドダウンの接続方式:SMT
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (SMT)
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 60
  • 梱包内容 サンプル
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 0.8 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 0.8 mm
  • データ伝送速度 ‌ 25 Gbit/s
  • 空間距離
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.2 mm バックプレーン
    ≥0.53 mm コネクタ
    ≥0.1 mm ドーターカード
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 40 N
  • 引抜力 ≥ 12 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 200
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • コンタクトのコプラナリティ ≤ 0.1 mm
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 13.37 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140205567
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
リンク
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较