PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 85 836 2601 333
型号: 15 85 836 2601 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 836 2601 333
har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connettori
系列
har-flex®
标识
Ibrido
原件
Connettore femmina
插针端子介绍
Angolato
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
接线方式
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
连接方式
Scheda madre a scheda figlia
Extender card
针数
44
信号针数
36
电源针数
8
包装内容
Campione
Dettagli tecnici
针间距(接线端)
1,27 mm
2,54 mm
针间距(插拔端)
1,27 mm
2,54 mm
额定电压
50 V AC
120 V DC
额定电压
secondo (IEC 60664-1)
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
2
Distanza di scarica in aria
≥0,4 mm Contatti ausiliari
≥1,74 mm Contatti di potenza
≥1,11 mm Contatti segnale-potenza
Distanza di scarica superficiale
≥0,4 mm PCB: contatti di segnale
≥1,74 mm PCB: contatti di potenza
≥1,11 mm PCB: contatti segnale-potenza
≥0,4 mm Connettore: contatti di segnale
≥1,89 mm Connettore: contatti di potenza
≥2,09 mm Connettore: contatti segnale-potenza
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV Segnale
1,39 kV Segnali / potenza
1,39 kV Potenza / potenza
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
插针共面
0,12 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
液晶聚合物 (LCP)
Colore (inserto)
Nero
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,13 g
原产国
Cina
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140205192
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found