配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌22.5 A
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 626 2601 000
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Hibrit
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Uzatıcı kart
  • Kontak sayısı 32
  • Sinyal kontaklarının sayısı 26
  • Güç kontaklarının sayısı 6
  • Paket içeriği Makarada 400 parça
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 22,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Çalışma Gerilimi IEC 60664-1 uyarınca
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi
    ≥0,4 mm Sinyal kontakları
    ≥1,74 mm Güç kontakları
    ≥1,11 mm Güç kontaklarına sinyal
  • Creepage mesafesi
    ≥0,4 mm PCB: Sinyal kontakları
    ≥1,74 mm PCB: Güç kontakları
    ≥1,11 mm PCB: Güç kontaklarına sinyal
    ≥0,4 mm Konnektör: Sinyal kontakları
    ≥1,89 mm Konnektör: Güç kontakları
    ≥1,99 mm Konnektör: Güç kontaklarına sinyal
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    0,5 kV Sinyal
    1,39 kV Sinyal / Güç
    1,39 kV Güç / Güç
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
  • Kontakların eş düzlemliliği ‌ 0,12 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.000 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140204904
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415