配套产品
配套产品
型号: 15 75 626 2601 333
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 32
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 626 2601 333
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Hybrid
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Kontaktanzahl 32
  • Anzahl Signalkontakte 26
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • Lieferumfang Musterbestellung
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Raster, steckseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Bemessungsspannung
    50 V AC
    120 V DC
  • Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke
    ≥0,4 mm Signalkontakte
    ≥1,74 mm Powerkontakte
    ≥1,11 mm Signal- auf Powerkontakte
  • Kriechstrecke
    ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte
    ≥1,74 mm Leiterplatte: Powerkontakte
    ≥1,11 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte
    ≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte
    ≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte
    ≥1,99 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV Signal
    1,39 kV Signal / Power
    1,39 kV Power / Power
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0,12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,4 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140204867
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较