PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 72 208 2701 000
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
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
Konnektörler
系列
har-flex®
标识
Hibrit
原件
Erkek konnektör
插针端子介绍
Düz
特点
Güç kontaklarının sonlandırma yöntemi: THR
版本
接线方式
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
连接方式
Anakarttan ek karta
Ara kat
针数
10
信号针数
8
电源针数
2
包装内容
Makarada 200 parça
Teknik özellikler
针间距(接线端)
1,27 mm
2,54 mm
针间距(插拔端)
1,27 mm
2,54 mm
堆码高度
3,25 mm
额定电流
21,5 A
额定电压
50 V AC
120 V DC
Çalışma Gerilimi
IEC 60664-1 uyarınca
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
2
Açıklık mesafesi
≥0,4 mm Sinyal kontakları
≥0,94 mm Güç kontakları
≥0,7 mm Güç kontaklarına sinyal
Creepage mesafesi
≥0,4 mm PCB: Sinyal kontakları
≥0,94 mm PCB: Güç kontakları
≥0,7 mm PCB: Güç kontaklarına sinyal
≥0,4 mm Konnektör: Sinyal kontakları
≥1,89 mm Konnektör: Güç kontakları
≥1,94 mm Konnektör: Güç kontaklarına sinyal
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV Sinyal
0,84 kV Sinyal / Güç
0,84 kV Güç / Güç
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Kontakların eş düzlemliliği
0,12 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.240 g
原产国
Çin
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140204966
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications