配套产品
配套产品 新
Tools
3
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element 母连接器
  • Opis kontaktu 直式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Typ połącznia PCB至电缆
  • Liczba kontaktów 8
  • Odciążka kablowa 应力消除紧固夹
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0.635 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1.27 mm
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Długość drogi upływu
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 6.4 N
  • Siła wycofania
    ≥ 1.2 N
    ≤ 5.6 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 110
  • Waga netto 1,85 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140119185
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415