配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  12P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌10 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 12
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Power
  • Elément Connecteur femelle
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 12
  • Type de verrouillage Loquets à clip
  • Détails
    Cet insert de contact est un connecteur non fermé selon la norme IEC 61984. Aussi, la protection contre les décharges électriques doit être assurée par les méthodes propres à l'utilisateur.
    Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension.
    Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé.
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de conducteur [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Intensité nominale La capacité de transport du courant dépend fortement du circuit imprimé utilisé, de la section du conducteur utilisé et de la situation spécifique de l'assemblage.
  • Tension nominale selon IEC 60664-1
  • Degré de pollution 2
  • Intensité nominale selon UL 6 A
  • Tension nominale selon UL 250 V
  • Intensité nominale selon CSA 4,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 2,1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 2,08 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 25 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 8 N
    ≤ 21 N
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1,39 kV
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyphthalamide (PPA)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 1,85 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140467835
  • eCl@ss 27460202 Connecteur pour câble
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较