Tato vložka je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
13,5 A
Jmenovitý proud
Proudová zatížitelnost výrazně závisí na použité desce plošných spojů, použitém průřezu vodičů a konkrétní instalační situaci.
Jmenovité napětí
Podle IEC 60664-1
Stupeň znečištění
2
Jmenovitý proud podle UL
10 A
Jmenovité napětí podle UL
250 V
Jmenovitý proud podle CSA
7,5 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 2,1 mm
Délka povrchových cest
≥ 2,08 mm
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 10 N
Odpojovací síla
≥ 2 N
≤ 5 N
Zkušební napětí Ur.m.s.
1,39 kV
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje