配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 15 69 001 2324 405
har-flex Power F Crimp AWG24 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG24 PL1 500pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ‌7 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 15 69 001 2324 405
har-flex Power F Crimp AWG24 PL1 500pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Power
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Fajta Anya érintkező
  • Gyártási folyamat Préselt érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 24
  • Névleges áramerősség ‌ 7 A
  • Névleges áramerősség A megengedett áram jelentős mértékben függ a használt nyomtatott áramkörtől, a vezető keresztmetszetétől és az adott telepítési helyzettől.
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2,9 ... 3 mm
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ni Lezárási oldal
  • RoHS konform
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10.000
  • Nettó tömeg 0,129 g
  • Származási ország Kína
  • GTIN 5713140467873
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较