登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
har
-flex
®
15 65 002 2701 333
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 29 A
插针: 2
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 002 2701 333
har-flex Power F ang 2P THR PL1 Sample
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har
-flex
®
Identifikation
Power
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Funktioner
Termineringsmetode for hold downs: SMT
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
Antal kontakter
2
Detaljer
I henhold til IEC 61984 er det en ikke-indkapslet konnektor. Beskyttelse mod elektrisk stød skal sikres af brugerens installationstype.
Pakkens indhold
Prøve
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
29 A
Nominel spænding
180 V
Nominel spænding
i henhold til IEC 60664-1
Nominel impulsspænding
1,5 kV
Forureningsgrad
2
Frigangsafstand
≥0,94 mm
Krybeafstand
≥0,94 mm PCB
≥1,89 mm Konnektor
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Kontaktmodstand
≤ 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0,84 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Procesfølsomhedsniveau (PSL)
R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Kontakternes koplanariet
0,1 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140204645
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found