配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 65 003 2701 000
har-flex Power F ang 3P THR PL1 400pcs
har-flex Power F ang 3P THR PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌22 A
插针: 3
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 003 2701 000
har-flex Power F ang 3P THR PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Power
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Angled
  • Характеристики Termination method of hold downs: SMT
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Число контактов 3
  • Подробные данные According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Содержимое упаковки 400 pieces on reel
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 22 A
  • Номинальное напряжение 180 V
  • Номинальное напряжение acc. to IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками ≥0.94 mm
  • Длина пути тока утечки
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.84 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0.1 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,310 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140204713
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)