Характеристики
Termination method of hold downs: SMT
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Extender card
Число контактов
5
Подробные данные
According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
Содержимое упаковки
400 pieces on reel
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
22 A
Номинальное напряжение
180 V
Номинальное напряжение
acc. to IEC 60664-1
Номинальное импульсное напряжение
1.5 kV
Степень загрязнения
2
Расстояние между проводниками
≥0.94 mm
Длина пути тока утечки
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm Connector
Сопротивление изоляции
>1010 Ω
Сопротивление контактов
≤ 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение Uср.кв.
0.84 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Компланарность контактов
0.1 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
液晶聚合物 (LCP)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含