配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Angled
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Число контактов 12
  • Содержимое упаковки 440 pieces on a reel
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,220 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140201620
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415