8
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
15 22 016 2401 000
型号: 15 22 016 2401 000
har-flex THR str f 9.05mm 16p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 22 016 2401 000
har-flex THR str f 9.05mm 16p PL1 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flex®
Identificare
Signal
Element
Female connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (THR)
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Număr de contacte
16
Conţinut pachet
220 pieces on reel
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1.27 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
Înălțime de stivuire
9.05 mm
Distanţă în aer
≥ 0.4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0.4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1,248 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140203518
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications