配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Adaptör
  • Kontak açıklaması Erkek kontak Erkek kontak
Sürüm
  • Bağlantı türü
    Ara kat
    Kablodan kabloya
  • Kontak sayısı 26
  • Sonlandırma uzunluğu 2,5 mm
  • Paket içeriği
    Bir tepside 44 parça
    Kutu başına 5 tepsi
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • İstifleme yüksekliği 28 mm
  • Açıklık mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 35 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 13 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 13 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Silme uzunluğu 1,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 220
  • Net ağırlık 3,08 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140307780
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415