登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en mezzanine
15 16 012 2070 041
型号: 15 16 012 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
连接器
Série
har
-flex
®
Identification
Signal
Elément
适配器
Description du contact
公针 公针
Version
Type de connexion
堆栈
飞线
Nombre de contacts
12
Longueur du raccordement
2.5 mm
Contenu du kit
一个托盘 54 个
每盒 5 个托盘
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1.27 mm
Hauteur d'empilement
34 mm
Distance d'isolement
≥ 0.4 mm
Ligne de fuite
≥ 0.4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
< 35 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 6 N
Force d'arrachement
≤ 6 N
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
0.5 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Longueur de coupe
1.5 mm
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 正在准备当中
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
270
Poids net
2,14 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140308299
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found