Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 15 16 080 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 80P PL1
har-flex distance adapter 36mm 80P PL1

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Adapter
Kontakter: 80
Kontaktstift, Kontaktstift
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
Notes
Compare
Artikel nummer: 15 16 080 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 80P PL1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Adapter
  • Kontaktbeskrivning Kontaktstift Kontaktstift
Version
  • Förbindningstyp
    Mezzanin
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 80
  • Förbindningslängd 2,5 mm
  • Leveransomfattning
    27 stycken i en bricka
    5 brickor per kartong
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Staplingshöjd 36 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 40 N
  • Urtagningskraft ≤ 40 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Torklängd 1,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL i förberedelse
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 120
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140308497
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare