myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
該当データなし
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 22 036 2601 000
部品番号: 15 22 036 2601 000
har-flex str f 9.05mm 36p PL1 280pcs
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
メスコネクタ
リフロー半田付け端子 (SMT)
コンタクト: 36
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request.
Please contact your local distribution partner.
部品番号: 15 22 036 2601 000
har-flex str f 9.05mm 36p PL1 280pcs
ノート
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
标识
类别
连接器
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
针数
36
包装内容
每卷280个
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
堆码高度
9.05 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 28.8 N
拔出力
≥ 5.4 N
≤ 25.2 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
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
中国
GTIN
5713140202122
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
ダウンロード
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare