配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 22 050 2601 000
har-flex str fem 9.05mm 50pos PL1
har-flex str fem 9.05mm 50pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 50
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 22 050 2601 000
har-flex str fem 9.05mm 50pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element 母连接器
  • Description of the contact 直式
Version
  • Termination method 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆栈
  • Number of contacts 50
  • Pack contents 每卷280个
技术参数
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1.27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Stacking height 9.05 mm
  • Clearance distance ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.5 N
    ≤ 35 N
  • 性能等级 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,725 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140118546
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较