配套产品
配套产品
型号: 15 21 040 2601 333
har-flex str female 6.25mm 40pos PL1
har-flex str female 6.25mm 40pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 40
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 040 2601 333
har-flex str female 6.25mm 40pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Numero di poli 40
  • Confezione Campione
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 1,27 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Altezza di stacking 6.25 mm
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,4 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0.4 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 32 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 6 N
    ≤ 28 N
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0.5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 2,626 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140117969
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较