Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 15 11 018 2601 333
har-flex str m 1.75mm 18p PL1
har-flex str m 1.75mm 18p PL1

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 18
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 15 11 018 2601 333
har-flex str m 1.75mm 18p PL1
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
  • Cechy The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 18
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 1,75 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 14,4 N
  • Siła wycofania
    ≥ 2,7 N
    ≤ 12,6 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140116207
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare