配套产品
配套产品
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌60 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 022 5402 000
har-flexicon 10,16 TTSH-2 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 PCB 터미널 블록
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법
    螺栓接线
    回焊焊接接线方式 (THR)
  • 연결 유형 PCB至电缆
  • 컨택트핀 개수 2
  • 응용 분야 用于 THR 回流焊接
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.5 ... 16 mm² 实心
    0.5 ... 10 mm² 绞线
    0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 6 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20 ... AWG 6
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 10.16 mm
  • 정격 전류 ‌ 60 A
  • 정격 전압 1,000 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • UL 규격에 따른 정격 전압 300 V
  • 탈피 길이 11 mm
  • 조임 토크 1.2 ... 1.5 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 규격 M4
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 黑色
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 면제 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 상태 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 19.2 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140208216
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较