登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Клеммные блоки
Wire connection
14 02 022 7402 000
型号: 14 02 022 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-2 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 135 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 022 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-2 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
PCB terminal block
Спецификация
Horizontal
Версия
Метод подключения
Screw termination
Reflow soldering termination (THR)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
2
Области применения
for THR reflow soldering
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.5 ... 35 mm² Solid
0.5 ... 25 mm² Stranded
0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 20 ... AWG 1
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
15 mm
Номинальный ток
135 A
Номинальное напряжение
1,000 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
3
Длина снятия изоляции
18 mm
Момент затяжки
2.1 ... 2.5 Nm
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Размер
M5
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
51 g
Страна изготовления
Italy
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140208247
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15