配套产品
配套产品
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌135 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem PCB terminal block
  • Specifikáció Horizontal
Verzió
  • Lezárási mód
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 4
  • Alkalmazási terület for THR reflow soldering
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0.5 ... 35 mm² Solid
    0.5 ... 25 mm² Stranded
    0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 20 ... AWG 1
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 15 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 135 A
  • Névleges feszültség 1,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Blankolási hossz 18 mm
  • Meghúzási nyomaték 2.1 ... 2.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Méret M5
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 30
  • Nettó tömeg 102 g
  • Származási ország Italy
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140208261
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较