PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 021 3101 000
型号: 14 31 021 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conector
Vertical
Terminación Push-in-spring-cage
Corriente nominal: 6 A
Contactos: 2
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 021 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
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
Steckverbinder
系列
har-flexicon®
原件
Steckverbinder
规格
vertikal
特点
Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt)
版本
接线方式
Push-In-Federkraftanschluss
连接方式
Leiterplatte zu Kabel
针数
2
详细资料
Leiterquerschnitte (starr/flexibel) bis 0,75 mm² möglich, bei einer Bemessungsspannung von 32 V bei III/2.
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² starr
0,2 ... 0,5 mm² flexibel
0,25 ... 0,34 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
插针排
1
针间距(接线端)
2,54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2,5 kV
污染等级
3
放电距离
1,5 mm
爬电距离
1,6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
6 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 2 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
Materialeigenschaften
材料(插芯)
Liquid-crystal polymer (LCP)
颜色(插芯)
schwarz
材料(插针)
Kupferlegierung
Federstahl
表面(插针)
Sn steckseitig
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Nickel
Naphthalin
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
0,9 g
原产国
Vietnam
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140114609
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
下载
HARTING Geräteanschlusstechnik
下载
har-flexicon® Selection Guide