配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
型号: 14 31 051 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-5 BK
har-flexicon 2,54 FPV-5 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 051 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-5 BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria 连接器
  • Série har-flexicon®
  • Elemento 连接器
  • Especificação 垂直
  • Características 重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
Versão
  • Método de terminação 推入弹式簧笼接线
  • Tipo de conexão PCB至电缆
  • Número de Pólos 5
  • Detalhes 在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal 160 V
  • Tensão nominal de impulso 2.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Distância de folga ‌ 1.5 mm
  • Distância de escoamento ‌ 1.6 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Comprimento de decapagem 6 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≥ 5 N
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistência à vibração 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Propriedades do material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos)
    铜合金
    弹簧钢
  • Superfície (contatos) Sn 界面端
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 75
  • Peso líquido 1,56 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140115019
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较