配套产品
配套产品
型号: 14 11 051 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-5 T32 WH 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-5 T32 WH 600pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 5
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 14 11 051 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-5 T32 WH 600pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur mâle
  • Spécification Horizontal
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 5
  • Contenu du kit 600 pièces sur bobine
Données techniques
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale 160 V
  • Tension de claquage 2,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Distance d'isolement ‌ 1,5 mm
  • Ligne de fuite ‌ 1,6 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 25 N
  • Force d'arrachement ≥ 5 N
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Résistance aux vibrations 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Blanc
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Ressort en acier
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.886 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140205949
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415