Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Board connectors
14 11 061 3002 333
型号: 14 11 061 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-6 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 061 3002 333
har-flexicon 2,54 MSH-6 SAMPLE BK
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
Header
Specifikáció
Horizontal
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
6
Csomag tartalma
Sample
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
6 A
Névleges feszültség
160 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
Szennyeződési fok
3
Légköztávolság
1.5 mm
Kúszóáramút távolság
1.6 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 30 N
Kihúzási erő
≥ 6 N
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezgésellenállás
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
液晶聚合物 (LCP)
Színes (betét)
黑色
Anyag (érintkezők)
铜合金
弹簧钢
Felület (érintkező)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.24 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140112612
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15