PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 041 3001 333
型号: 14 11 041 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-4 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 041 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-4 SAMPLE BK
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
4
Contenidos del paquete
Muestra
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
160 V
Tensión de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Distancia de separación
1,5 mm
Distancia de deslizamiento
1,6 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 20 N
Fuerza de extracción
≥ 4 N
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistencia a las vibraciones
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Acero para resortes
Superficie (contactos)
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140112513
eCl@ss
27.460.201,00
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found