Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
1
Part Number: 14 01 101 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-10 T44 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-10 T44 BK 250pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Bloco de terminais de placa de PCB
Vertical
Terminal mola para apertar, Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌6 A
Contatos: 10
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 14 01 101 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-10 T44 BK 250pcs
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Bloco de terminais de placa de PCB
  • Especificação Vertical
  • Características Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Versão
  • Método de terminação
    Terminal mola para apertar
    Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 10
  • Detalhes Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
  • Conteúdo da embalagem 250 peças em rolo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Rígido
    0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
    0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Tensão Nominal 160 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Distância de folga ‌ 1,5 mm
  • Distância de escoamento ‌ 1,6 mm
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Comprimento de decapagem 6 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada ≥ 10 N
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Resistência à vibração 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.068 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140111240
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare