配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 121 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 121 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Vertical
  • Caracteristici Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 12
  • Detalii A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Conţinut pachet Sample
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.14 ... 0.5 mm² 实心
    0.2 ... 0.5 mm² 绞线
    0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală 160 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Distanţă în aer ‌ 1.5 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 1.6 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 6 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≥ 12 N
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezistenţă la vibraţii 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 3.49 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140111332
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415